IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20011 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 8.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20011.prj},{NB=emile_maurin_2001116X160},{REF=2001116X160},{DXL=16x160},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=160},{LG=116.000},{LS=106.000},{S=24.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 200113X30
200113X30
3x30
Acier zingué classe 8.8
3
30
12.000
5.500
2.0
Emile Maurin 200114X25
200114X25
4x25
Acier zingué classe 8.8
4
25
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X30
200114X30
4x30
Acier zingué classe 8.8
4
30
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X35
200114X35
4x35
Acier zingué classe 8.8
4
35
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X40
200114X40
4x40
Acier zingué classe 8.8
4
40
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X45
200114X45
4x45
Acier zingué classe 8.8
4
45
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X50
200114X50
4x50
Acier zingué classe 8.8
4
50
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X80
200114X80
4x80
Acier zingué classe 8.8
4
80
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200115X25
200115X25
5x25
Acier zingué classe 8.8
5
25
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X30
200115X30
5x30
Acier zingué classe 8.8
5
30
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X35
200115X35
5x35
Acier zingué classe 8.8
5
35
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X40
200115X40
5x40
Acier zingué classe 8.8
5
40
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X45
200115X45
5x45
Acier zingué classe 8.8
5
45
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X50
200115X50
5x50
Acier zingué classe 8.8
5
50
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X60
200115X60
5x60
Acier zingué classe 8.8
5
60
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200116X25
200116X25
6x25
Acier zingué classe 8.8
6
25
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X30
200116X30
6x30
Acier zingué classe 8.8
6
30
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X35
200116X35
6x35
Acier zingué classe 8.8
6
35
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X40
200116X40
6x40
Acier zingué classe 8.8
6
40
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X45
200116X45
6x45
Acier zingué classe 8.8
6
45
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X50
200116X50
6x50
Acier zingué classe 8.8
6
50
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X55
200116X55
6x55
Acier zingué classe 8.8
6
55
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X60
200116X60
6x60
Acier zingué classe 8.8
6
60
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X65
200116X65
6x65
Acier zingué classe 8.8
6
65
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X70
200116X70
6x70
Acier zingué classe 8.8
6
70
18.000
10.000
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表