IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20211 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20211.prj},{NB=emile_maurin_2021114X35},{REF=2021114X35},{DXL=14x35},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{D=14},{L=35},{S=21},{K=8.8},{IDNR=},{D3=11.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{E=23.360},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 202113X6
202113X6
3x6
Acier zingué classe 8.8
3
6
6
2.8
Emile Maurin 202113X8
202113X8
3x8
Acier zingué classe 8.8
3
8
6
2.8
Emile Maurin 202113X10
202113X10
3x10
Acier zingué classe 8.8
3
10
6
2.8
Emile Maurin 202113X12
202113X12
3x12
Acier zingué classe 8.8
3
12
6
2.8
Emile Maurin 202113X16
202113X16
3x16
Acier zingué classe 8.8
3
16
6
2.8
Emile Maurin 202113X20
202113X20
3x20
Acier zingué classe 8.8
3
20
6
2.8
Emile Maurin 202113X25
202113X25
3x25
Acier zingué classe 8.8
3
25
6
2.8
Emile Maurin 202113X30
202113X30
3x30
Acier zingué classe 8.8
3
30
6
2.8
Emile Maurin 202113X35
202113X35
3x35
Acier zingué classe 8.8
3
35
6
2.8
Emile Maurin 202113X40
202113X40
3x40
Acier zingué classe 8.8
3
40
6
2.8
Emile Maurin 202114X6
202114X6
4x6
Acier zingué classe 8.8
4
6
7
2.8
Emile Maurin 202114X8
202114X8
4x8
Acier zingué classe 8.8
4
8
7
2.8
Emile Maurin 202114X10
202114X10
4x10
Acier zingué classe 8.8
4
10
7
2.8
Emile Maurin 202114X12
202114X12
4x12
Acier zingué classe 8.8
4
12
7
2.8
Emile Maurin 202114X16
202114X16
4x16
Acier zingué classe 8.8
4
16
7
2.8
Emile Maurin 202114X20
202114X20
4x20
Acier zingué classe 8.8
4
20
7
2.8
Emile Maurin 202114X25
202114X25
4x25
Acier zingué classe 8.8
4
25
7
2.8
Emile Maurin 202114X30
202114X30
4x30
Acier zingué classe 8.8
4
30
7
2.8
Emile Maurin 202114X35
202114X35
4x35
Acier zingué classe 8.8
4
35
7
2.8
Emile Maurin 202114X40
202114X40
4x40
Acier zingué classe 8.8
4
40
7
2.8
Emile Maurin 202114X45
202114X45
4x45
Acier zingué classe 8.8
4
45
7
2.8
Emile Maurin 202114X50
202114X50
4x50
Acier zingué classe 8.8
4
50
7
2.8
Emile Maurin 202114X55
202114X55
4x55
Acier zingué classe 8.8
4
55
7
2.8
Emile Maurin 202114X60
202114X60
4x60
Acier zingué classe 8.8
4
60
7
2.8
Emile Maurin 202114X70
202114X70
4x70
Acier zingué classe 8.8
4
70
7
2.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表