IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 45201 - Goujon à sertir à la presse - Zn Acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
goujon
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/goujon/45201.prj},{NB=emile_maurin_45201V-FH-M4-10 ZI l},{G1=4.000},{ELHELP=10.000},{EKB=1.0},{ELDHELP=4.00},{EBT=0.0},{EA=0.00},{EC=0.00},{EEHELP=5.300},{EGL=2.40},{EARL=7.2},{EBHA=29.0},{EEA=20.0},{EAA=975},{EVA=2.9},{EEHS=59},{EES=28.9},{EAS=1780},{EVS=4.2},{EEHE=0.0},{EEE=0.0},{EAE=0},{EVE=0.0},{ZTN=73181595},{EAN=4016111904478},{VERS=1},{ARTNR=10.460.040.010},{BEZ=Einpressgewindebolzen V-FH Stahl},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=xxx},{SU=verzinkt},{AU=xxx},{EMAT=Stahl},{EO=verzinkt},{EL=10 ±0,4},{ELD=4,0 +0,08},{EE=5,3 ±0,4},{EAZDA=1.7},{EAZDS=1.7},{INFOPDF=PDF},{REF=45201V-FH-M4-10 ZI},{D=M4},{TOLE=1,00},{L=10},{E=5,30},{DIA=4,00},{S=2,40},{DIS=7,20},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
TOLE
Epaisseur mini
[mm]
L
+/- 0,40
[mm]
E
+/- 0,40
[mm]
DIA
Ø perçage (+0,08)
[mm]
S
max
[mm]
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
[mm]
Emile Maurin
45201V-FH-M3-6 ZI
M3
1,00
6
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin
45201V-FH-M3-8 ZI
M3
1,00
8
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin
45201V-FH-M3-10 ZI
M3
1,00
10
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin
45201V-FH-M3-12 ZI
M3
1,00
12
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin
45201V-FH-M4-8 ZI
M4
1,00
8
5,30
4,00
2,40
7,20
Emile Maurin
45201V-FH-M4-10 ZI
M4
1,00
10
5,30
4,00
2,40
7,20
Emile Maurin
45201V-FH-M4-12 ZI
M4
1,00
12
5,30
4,00
2,40
7,20
Emile Maurin
45201V-FH-M4-15 ZI
M4
1,00
15
5,30
4,00
2,40
7,20
Emile Maurin
45201V-FH-M5-12 ZI
M5
1,00
12
5,60
5,00
2,70
7,20
Emile Maurin
45201V-FH-M5-15 ZI
M5
1,00
15
5,60
5,00
2,70
7,20
Emile Maurin
45201V-FH-M6-12 ZI
M6
1,60
12
6,60
6,00
3,00
7,90
Emile Maurin
45201V-FH-M6-15 ZI
M6
1,60
15
6,60
6,00
3,00
7,90
Emile Maurin
45201V-FH-M6-20 ZI
M6
1,60
20
6,60
6,00
3,00
7,90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表