IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1076 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A; ~ISO 7089), Pressboard, brown
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 1076 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_1076/bn_1076.prj},{NB=BN 1076 1405063 flat washer M3},{CNSORDERNO=1405063},{BNARTNR=1405063},{BNNORM1=~DIN 125 A},{BNNORM2=~ISO 7089},{BNMAT=Pressspan},{CNSMAT=Pressspan},{BNSURFACE=braun},{D=3.000},{DA=3.200},{DW=7.000},{H=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 1076 1405004 flat wash...
1405004
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
1.600
1.700
4.000
0.300
BN 1076 1405012 flat wash...
1405012
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
1.700
1.800
4.500
0.300
BN 1076 1405020 flat wash...
1405020
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
2.000
2.200
5.000
0.300
BN 1076 1405039 flat wash...
1405039
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
2.300
2.500
6.000
0.500
BN 1076 1405047 flat wash...
1405047
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 1076 1405055 flat wash...
1405055
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
2.600
2.800
7.000
0.500
BN 1076 1405063 flat wash...
1405063
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 1076 1405071 flat wash...
1405071
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
3.500
3.700
8.000
0.500
BN 1076 1405098 flat wash...
1405098
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 1076 1405101 flat wash...
1405101
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 1076 1964534 flat wash...
1964534
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 1076 1405136 flat wash...
1405136
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
7.000
7.400
14.000
1.600
BN 1076 1964739 flat wash...
1964739
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 1076 1964747 flat wash...
1964747
~DIN 125 A
~ISO 7089
Pressboard
brown
10.000
10.500
20.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성