IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 447 - Sealing rings for fittings and screw plugs (DIN 7603 A), copper, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.70 Locking and sealing rings
BN 447 Sealing rings for fittings and screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_70/bn_447/bn_447.prj},{NB=BN 447 1187341 sealing ring A 17x21},{CNSORDERNO=1187341},{BNARTNR=1187341},{BNNORM1=DIN 7603 A},{BNMAT=Kupfer},{CNSMAT=Kupfer},{BNSURFACE=},{NG=17x21},{D1=17.200},{D2=20.900},{H=1.500},{W=Cu}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Width
[mm]
W
Material
[mm]
BN 447 1187198 sealing ri...
1187198
DIN 7603 A
Copper
5.5x8
5.700
7.900
1.000
Cu
BN 447 1187228 sealing ri...
1187228
DIN 7603 A
Copper
6x12
6.200
11.900
1.000
Cu
BN 447 1187201 sealing ri...
1187201
DIN 7603 A
Copper
6.5x9.5
6.700
9.400
1.000
Cu
BN 447 1187236 sealing ri...
1187236
DIN 7603 A
Copper
8x11.5
8.200
11.400
1.000
Cu
BN 447 1187244 sealing ri...
1187244
DIN 7603 A
Copper
8x14
8.200
13.900
1.000
Cu
BN 447 1187252 sealing ri...
1187252
DIN 7603 A
Copper
10x13.5
10.200
13.400
1.000
Cu
BN 447 1187260 sealing ri...
1187260
DIN 7603 A
Copper
10x16
10.200
15.900
1.000
Cu
BN 447 1187279 sealing ri...
1187279
DIN 7603 A
Copper
12x15.5
12.200
15.400
1.500
Cu
BN 447 1187287 sealing ri...
1187287
DIN 7603 A
Copper
12x18
12.200
17.900
1.500
Cu
BN 447 1187295 sealing ri...
1187295
DIN 7603 A
Copper
13x20
13.200
19.900
1.500
Cu
BN 447 1187309 sealing ri...
1187309
DIN 7603 A
Copper
14x18
14.200
17.900
1.500
Cu
BN 447 1187317 sealing ri...
1187317
DIN 7603 A
Copper
14x20
14.200
19.900
1.500
Cu
BN 447 1187325 sealing ri...
1187325
DIN 7603 A
Copper
16x20
16.200
19.900
1.500
Cu
BN 447 1187333 sealing ri...
1187333
DIN 7603 A
Copper
16x22
16.200
21.900
1.500
Cu
BN 447 1187341 sealing ri...
1187341
DIN 7603 A
Copper
17x21
17.200
20.900
1.500
Cu
BN 447 1187368 sealing ri...
1187368
DIN 7603 A
Copper
18x22
18.200
21.900
1.500
Cu
BN 447 1187376 sealing ri...
1187376
DIN 7603 A
Copper
18x24
18.200
23.900
1.500
Cu
BN 447 1187384 sealing ri...
1187384
DIN 7603 A
Copper
20x24
20.200
23.900
1.500
Cu
BN 447 1187392 sealing ri...
1187392
DIN 7603 A
Copper
21x26
21.200
25.900
1.500
Cu
BN 447 1187406 sealing ri...
1187406
DIN 7603 A
Copper
22x27
22.200
26.900
1.500
Cu
BN 447 1187414 sealing ri...
1187414
DIN 7603 A
Copper
23x28
23.300
27.900
2.000
Cu
BN 447 1187422 sealing ri...
1187422
DIN 7603 A
Copper
24x32
24.300
31.900
2.000
Cu
BN 447 1187430 sealing ri...
1187430
DIN 7603 A
Copper
26x31
26.300
30.900
2.000
Cu
BN 447 1187449 sealing ri...
1187449
DIN 7603 A
Copper
26x34
26.300
33.900
2.000
Cu
BN 447 1301470 sealing ri...
1301470
DIN 7603 A
Copper
27x32
27.300
31.900
2.000
Cu
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성