IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62217 - Vis à métaux tête cylindrique bombée large Phillips - DIN 7985 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62217.prj},{NB=emile_maurin_622174X35},{REF=622174X35},{DXL=4x35},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x35},{D=4.0},{L=35},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{K1=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=33.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622172X4
622172X4
2x4
Inox A2
2.0
4
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X5
622172X5
2x5
Inox A2
2.0
5
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X6
622172X6
2x6
Inox A2
2.0
6
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X8
622172X8
2x8
Inox A2
2.0
8
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X10
622172X10
2x10
Inox A2
2.0
10
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X12
622172X12
2x12
Inox A2
2.0
12
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X16
622172X16
2x16
Inox A2
2.0
16
4.000
1.6
Emile Maurin 622172X20
622172X20
2x20
Inox A2
2.0
20
4.000
1.6
Emile Maurin 622172,5X4
622172,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X5
622172,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X6
622172,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X8
622172,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X10
622172,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X12
622172,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X16
622172,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
5.000
2.0
Emile Maurin 622172,5X20
622172,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
5.000
2.0
Emile Maurin 622173X4
622173X4
3x4
Inox A2
3.0
4
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X5
622173X5
3x5
Inox A2
3.0
5
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X6
622173X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X8
622173X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X10
622173X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X12
622173X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X16
622173X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X20
622173X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.600
2.4
Emile Maurin 622173X25
622173X25
3x25
Inox A2
3.0
25
5.600
2.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성