IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 19752 - Ecrou à sertir à la presse - Inox AISI 300
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
ecrou
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/ecrou/19752.prj},{NB=emile_maurin_19752V-CLS-M3-1 l 0},{D11=0.0},{DB1=0.000},{KB1=0.0},{KB2=0.0},{SL1=0.0},{SL2=0.000},{HK=0.00},{DK=0.0},{DM=0.0},{AD=0.0},{AZ=0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=0.00},{KGS=0.000},{ACD=0},{AUD=0.0},{H=0.0},{HI=0.0},{Z=0},{S=0.00},{AK=0},{ZTN=73181631},{EAN=4016111903426},{CL=23110902},{G1=3.000},{EKB=1.0},{EEHELP=6.300},{EF=0.0},{EA=0.97},{EC=4.00},{EB=0.00},{ELDHELP=4.22},{EL=0.0},{ETHELP=1.500},{EARL=4.8},{EAA=400},{EVA=1.10},{EAS=550},{EVS=1.70},{VERS=1},{ARTNR=10.431.030.001},{BEZ=Einpressmutter V-CLS-Edelstahl},{MAT1=Edelstahl },{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=xxx},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=0.000},{INFOPDF=PDF},{EMAT=Edelstahl 300er Serie},{EO=xxx},{FORM=l},{KB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
TOLE
Epaisseur mini
[mm]
E
+/-0,25
[mm]
T
+/-0,25
[mm]
A
max
[mm]
C
max
[mm]
DIA
Diamètre de perçage
[mm]
DIS
Distance minimal centre du trou/bord de tôle
[mm]
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M2.5-1
M2,5
1,00
6,30
1,50
0,97
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M2.5-2
M2,5
1,40
6,30
1,50
1,38
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M3-0
M3
0,80
6,30
1,50
0,77
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M3-1
M3
1,00
6,30
1,50
0,97
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M3-2
M3
1,40
6,30
1,50
1,38
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M4-1
M4
1,00
7,90
2,00
0,97
5,38
5,41
6,90
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M4-2
M4
1,40
7,90
2,00
1,38
5,38
5,41
6,90
Emile Maurin 19752V-CLSS-...
19752V-CLSS-M5-2
M5
1,40
8,70
2,00
1,38
6,38
6,40
7,10
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M6-2
M6
2,30
11,05
4,08
2,21
8,72
8,75
8,60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表